text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AE-P00RU

EDGE™ Spleißkassette  Trunk Spleißkassette, 12 F, Singlemode UPC, Einzelfaser, für Schrumpfspleißschutz, Universal Farbcodierung

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE-CS12-AE-P00RU
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 12
Spleißkassettentyp EDGE™ Spleißkassette mit Spleißkamm
Pigtailanzahl 12
Spleißkassettenanzahl 1
Pigtaillänge 1,5 m
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Polierung UPC
Gehäusetyp Kassetten
Anzahl Pigtailbündel 1
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE™
Pigtailtyp Universal-Farbcodierung für Adern und Fasern
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz
Faserkapazität 12
Spleißschutzanzahl 12
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Blau
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Rückflussdämpfung, Pigtail -55 dB
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Polierung UPC
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Gewicht 0,08 kg
Bestellinformationen
Modulkapazität 12
Versandgewicht 0,127 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1