EDGE-CS12-AF-P00RE
EDGE™ Spleißkassette Multispleißkassette, 12 F, Singlemode APC, Einzelfaser, für Schrumpfspleißschutz, Telcordia Farbcodierung
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EDGE-CS12-AF-P00RE |
| Produkttyp | Kassetten |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Pigtailanzahl | 12 |
| Spleißkassettenanzahl | 1 |
| Pigtaillänge | 1,5 m |
| Kupplungsfarbe, vorn | Grün |
| Kupplungstyp, vorn | LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
| Anzahl Pigtailbündel | 1 |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE |
| Pigtailtyp | Telcordia Farbcodierung für Festadern und Fasern |
| Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz |
| Faserkapazität | 12 |
| Spleißschutzanzahl | 12 |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 6 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kodierte Kupplung | Nein |
| Kupplung mit Shutter | Ja |
| Kupplungstyp | LC |
| Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Moduleinfügedämpfung | 0,5 dB |
| Rückflussdämpfung, Pigtail | -58 dB |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | APC |
| Steckertyp | LC Duplex |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Abmessungen
| Gewicht | 0,08 kg |
Bestellinformationen
| Modulkapazität | 12 |
| Versandgewicht | 0,13 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |