text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AF-P00RE-CSP

EDGE™ Spleißkassette  Multispließkassette, 12 F, singlemode (OS2 APC), Einzelfaser, für Krimpspleißschutz, Telcordia Farbcodierung

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE-CS12-AF-P00RE-CSP
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 12
Spleißkassettentyp EDGE™ Spleißkassette mit Spleißkamm
Pigtailanzahl 12
Spleißkassettenanzahl 1
Pigtaillänge 1,5 m
Kupplungsfarbe, vorn Grün
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Polierung APC
Gehäusetyp Kassetten
Anzahl Pigtailbündel 1
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE™
Pigtailtyp Telcordia Farbcodierung für Festadern und Fasern
Spleißschutztyp Krimpspleissschutz
Faserkapazität 12
Spleißschutzanzahl 12
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grün
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Pigtail-Einfügedämpfung 0,1 dB
Rückflussdämpfung, Pigtail -58 dB
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Polierung APC
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Gewicht 0,08 kg
Bestellinformationen
Modulkapazität 12
Versandgewicht 0,127 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1