text.skipToContent text.skipToNavigation

SPTBD00001264L4003000

Premium Splitter mit 250 µm Fasern  2x64

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer SPTBD00001264L4003000
Produkttyp Aufteiler
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Länge 60 mm
Höhe 4 mm
Breite 12 mm