text.skipToContent text.skipToNavigation

BAT-LGE-ST001

Building Access Terminal (BAT OneBox/HÜP)  Größe L, grau, EMKA Schließung, 16 Kabelabfangungen

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer BAT-LGE-ST001
Geeignet für 250 µm und 900 µm Fasern
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen / Außen
Montageart Wandmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP 55 / IK 08 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -33 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -33 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Design
Abschließbar Ja
Spleißkassettentyp Eigenes
Gehäusematerial PC ABS
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör 16
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 12
Blindabdeckungsanzahl 4
Kabelzugangstyp Elastische Kabeleinführung
Spleißkassettenanzahl 2
Farbe Lichtgrau, RAL 7035
Pigtailtyp Individuell mit naturfarbenen Primärcoating und gelbem Sekundärcoating
Kupplungsanzahl 12
Lock Type EMKA Keyed Lock
Design - Adapter
Housing Color Green
Housing Material Composite
Keyed adapter Yes
Shuttered adapter No
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Pigtail-Einfügedämpfung 0,35 dB
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Abmessungen
Höhe 350 mm
Breite 335 mm
Tiefe 88 mm
Gewicht 2,15 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt 4 screws and 4 dowels
Versandgewicht 2,15 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Lieferbar für Schließung mit Schloss oder Schraube (M4)
Flammwidriger, nicht korrosiver (FRNC) Kunststoff
Farbe: weiß oder grau
Deckel jederzeit komplett abnehmbar
Clip zur Ablage von Dokumenten
Die Seitenwände sind so geformt, dass ein größtmögliches Maß an Zugang gewährleistet ist
Zugentlastung für Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 12 mm
Modulare, erweiterungsfähige Konfiguration
Integrierter Kabelkanal zur Reduzierung des Montageaufwandes