text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-02U

EDGE8® Gehäuse  2 HE, für bis zu 36 EDGE8 Modul oder Adapter Panel

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto EDGE8-02U
Produkttyp Gehäuse
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Modulanzahl 36
Verteilerfeldanzahl/Kassetten pro Gehäuse 36
Verteilerfeld- / Kassettentyp EDGE8®
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE8®
Faserkapazität 288
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Silber
Eigenschaften Stecker
Gehäusefarbe Silber
Abmessungen
Höhe 88 mm
Tiefe 561 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt EDGE8™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Versandgewicht 10,4 kg
Höheneinheit 2 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 241 mm
Verpackungsbreite 578 mm
Verpackungstiefe 667 mm
Kleiner Komponenten mit Base-8 Design in Gehäusen
Flexibiles Portmanagment, durch sechs frei konfiguriebare Steckplätze, die mit EDGE8® Universal Modulen, Pigtail Modulen, oder EDGE8 MTP®Adapterpaneln in einem Modultäger bestückt werden können
Schlüsselkennzeichen
EDGE8® -Aufdruck auf dem Gehäuse zur einfachen Identifizierung als Base-8-Komponente
Ausziehbare Modulträger in HD Gehäusen
Integrierte Patchkabelführungelemente, vereinfachte Port-Identifikation, und werkzeugfreie Installationsarbeiten von Patchkabeln bei höchstmöglicher Portdichte
Integrierte Trunkkopfbefestigungsplatte rotierbar 90°
Ermöglicht sowohl die Einführung des Kabels von hinten als auch die klassische seitliche Kabeleinführung
Abnehmbare Deckel von 1 HE und 2 HE Gehäusen
Einfacher Zugriff auf die Anschlusstechnik in den Gehäusen
Tiefenverstellbare Befestigungswinkel mit Schnellmontage Option
Ermöglicht die Montage und Tiefeneinstellung des Gehäuses im Rack durch eine Person