EDGE8-04U
EDGE8® Gehäuse 4 HE, für bis zu 72 EDGE8 Modul oder Adapter Panel
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | EDGE8-04U |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Montageart | Schrankmontage |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Modulanzahl | 72 |
| Gehäusetyp | EDGE8® |
| Panelanzahl pro Gehäuse | 72 |
| Verteilerfeld- / Kassettentyp | EDGE8® |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE8® |
| Faserkapazität | 576 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Silber |
Eigenschaften Stecker
| Gehäusefarbe | Silber |
Abmessungen
| Höhe | 177 mm |
| Tiefe | 561 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | EDGE8™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |
| Versandgewicht | 16,5 kg |
| Höheneinheit | 4 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 327 mm |
| Verpackungsbreite | 578 mm |
| Verpackungstiefe | 667 mm |
Kleiner Komponenten mit Base-8 Design in Gehäusen
Flexibiles Portmanagment, durch sechs frei konfiguriebare Steckplätze, die mit EDGE8® Universal Modulen, Pigtail Modulen, oder EDGE8 MTP®Adapterpaneln in einem Modultäger bestückt werden können
Schlüsselkennzeichen
EDGE8® -Aufdruck auf dem Gehäuse zur einfachen Identifizierung als Base-8-Komponente
Ausziehbare Modulträger in HD Gehäusen
Integrierte Patchkabelführungelemente, vereinfachte Port-Identifikation, und werkzeugfreie Installationsarbeiten von Patchkabeln bei höchstmöglicher Portdichte
Integrierte Trunkkopfbefestigungsplatte rotierbar 90°
Ermöglicht sowohl die Einführung des Kabels von hinten als auch die klassische seitliche Kabeleinführung
Abnehmbare Deckel von 1 HE und 2 HE Gehäusen
Einfacher Zugriff auf die Anschlusstechnik in den Gehäusen
Tiefenverstellbare Befestigungswinkel mit Schnellmontage Option
Ermöglicht die Montage und Tiefeneinstellung des Gehäuses im Rack durch eine Person