text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-2472-PGTL-B

Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse  vorbestückt mit SC UPC Adaptern und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer LAN1-2472-PGTL-B
Produkttyp Gehäuse
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Zugangsart Vorne, oben, hinten
Abschließbar Nein
Montageart Schrankmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 24
Spleißkassettentyp Universelle Kassette mit Spleißkamm für Krimp- und Schrumpfspleißschutz
Gehäusematerial Aluminium
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör 4
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 4
Kabelzugangstyp Prepunched circular for cable glands (2 x M20 and 2 x M25 on the rear)
Pigtailanzahl 24
Spleißkassettenanzahl 2
Pigtaillänge 2 m
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn SC UPC Duplex
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz, Krimp
Kupplungsanzahl 12
Spleißschutzanzahl 0
Gesamte Spleißkapazität 24 universelle Spleiße
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Nein
Kupplungstyp SC UPC Duplex
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp SC UPC
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Abmessungen
Höhe 44 mm
Breite 483 mm
Tiefe 233 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt LANscape Fiber Housing with adapters, splice packs including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 532 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung