LAN1-24AE-ADPT-B
Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern (Breakout Version), 24 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | LAN1-24AE-ADPT-B |
Produkttyp | Gehäuse |
Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
Zugangsart | Vorne, oben, hinten |
Abschließbar | Nein |
Montageart | Schrankmontage |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 24 |
Spleißkassettentyp | Keine Spleißkassetten |
Gehäusematerial | Aluminium |
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör | 4 |
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör | 4 |
Kabelzugangstyp | Vorgestanzt kreisförmig |
Pigtailanzahl | 0 |
Spleißkassettenanzahl | 0 |
Kupplungsfarbe, vorn | Blau |
Kupplungstyp, vorn | LC UPC duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
Spleißschutztyp | Ohne Spleißkamm und Schutz |
Kupplungsanzahl | 12 |
Spleißschutzanzahl | 0 |
Gesamte Spleißkapazität | Keine Spleißkassetten |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Kodierte Kupplung | Nein |
Kupplung mit Shutter | Ja |
Kupplungstyp | LC UPC duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | LC UPC |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | UPC |
Abmessungen
Höhe | 44 mm |
Breite | 483 mm |
Tiefe | 233 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | LANscape Fiber Housing with adapters, 1 x M20 cable gland and all accessories needed for the installation |
Höheneinheit | 1 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 55 mm |
Verpackungsbreite | 532 mm |
Verpackungstiefe | 350 mm |
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung