text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-48AE-BRDG-B

Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse  vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, Stapelbare Spleißablage, schwarz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer LAN1-48AE-BRDG-B
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Zugangsart Vorne, oben, hinten
Abschließbar Nein
Montageart Schrankmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 48
Spleißkassettentyp Keine Spleißkassetten
Gehäusematerial Aluminium
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör 4
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 4
Kabelzugangstyp Vorgestanzt kreisförmig
Pigtailanzahl 48
Spleißkassettenanzahl 0
Pigtaillänge 2 m
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn LC UPC duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Spleißschutztyp Schrumpf
Kupplungsanzahl 24
Spleißschutzanzahl 0
Gesamte Spleißkapazität 48 universelle Spleiße
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplungsgehäusematerial Aluminum
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC UPC duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC UPC
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung UPC
Abmessungen
Höhe 44 mm
Breite 483 mm
Tiefe 233 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt LANscape Fiber Housing with adapters, stackable splice organizers for heat-shrink splice protectors including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 532 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung