text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-48AV-BRDG-B

Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse  vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, Stapelbare Spleißablage, schwarz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer LAN1-48AV-BRDG-B
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Zugangsart Vorne, oben, hinten
Abschließbar Nein
Montageart Schrankmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 48
Spleißkassettentyp Keine Spleißkassetten
Gehäusematerial Aluminium & Edelstahl
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör 4
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 4
Kabelzugangstyp Vorgestanzt kreisförmig
Pigtailanzahl 48
Spleißkassettenanzahl 0
Pigtaillänge 2 m
Kupplungsfarbe, vorn Violett
Kupplungstyp, vorn LC PC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Spleißschutztyp Schrumpf
Kupplungsanzahl 24
Spleißschutzanzahl 0
Gesamte Spleißkapazität 48 Einzelfaserspleiße
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplungsgehäusematerial Aluminium & Edelstahl
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC PC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC UPC
Polierung PC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Abmessungen
Höhe 44 mm
Breite 483 mm
Tiefe 233 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt LANscape Fiber Housing with adapters, stackable splice organizers for heat-shrink splice protectors, holders for fibers, including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 532 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung