text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-96AE-HDHS-B

Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse  vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number LAN1-96AE-HDHS-B
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Zugangsart Vorne, oben, hinten
Montageart Schrankmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  to  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  to  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  to  60 °C   
Design
Abschließbar Nein
Faseranzahl 96
Spleißkassettentyp MFT-Spleißkassette für Schrumpfspleißschutz
Gehäusematerial Aluminium & Edelstahl
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör 4
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör 4
Kabelzugangstyp Vorgestanzt kreisförmig
Pigtailanzahl 96
Spleißkassettenanzahl 4
Pigtaillänge 2 m
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn LC UPC duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Spleißschutztyp Schrumpf
Kupplungsanzahl 48
Spleißschutzanzahl 0
Gesamte Spleißkapazität 96 Einzelfaserspleiße
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplungsgehäusematerial Aluminium & Edelstahl
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC UPC duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC UPC
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Abmessungen
Höhe 44 mm
Breite 483 mm
Tiefe 233 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt LANscape Fiber Housing with adapters, MFT splice cassettes for heat-shrink splice protectors including coloured pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 532 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung