LAN1-96AV-HDHS-B
Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
General Specifications
| Product Number | LAN1-96AV-HDHS-B |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Zugangsart | Vorne, oben, hinten |
| Montageart | Schrankmontage |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -10 °C to 60 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C to 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C to 60 °C |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Faseranzahl | 96 |
| Spleißkassettentyp | MFT-Spleißkassette für Schrumpfspleißschutz |
| Gehäusematerial | Aluminium & Edelstahl |
| Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör | 4 |
| Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör | 4 |
| Kabelzugangstyp | Vorgestanzt kreisförmig |
| Pigtailanzahl | 96 |
| Spleißkassettenanzahl | 4 |
| Pigtaillänge | 2 m |
| Kupplungsfarbe, vorn | Violett |
| Kupplungstyp, vorn | LC PC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
| Kupplungsanzahl | 48 |
| Spleißschutzanzahl | 0 |
| Gesamte Spleißkapazität | 96 Einzelfaserspleiße |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
| Kupplungsgehäusematerial | Aluminium & Edelstahl |
| Kodierte Kupplung | Nein |
| Kupplung mit Shutter | Ja |
| Kupplungstyp | LC PC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC |
| Polierung | PC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Abmessungen
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 483 mm |
| Tiefe | 233 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 1 HE |
| Packungsinhalt | LANscape Fiber Housing with adapters, MFT splice cassettes for heat-shrink splice protectors including coloured pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories |
| Verpackungshöhe | 55 mm |
| Verpackungsbreite | 532 mm |
| Verpackungstiefe | 350 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung