text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA4F1FDD1NC050M0P

Evolv® Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie  4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 50 m

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number DMA4F1FDD1NC050M0P
Produkttyp Terminals / Verteilergehäuse
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp SST flaches dielektrisches Drop-Kabel
Faserkategorie ITU-TG.652.D (OS2)
Verpackung Einzelverpackung
Vorkonfektionierte Hardware Nein
Abschließbar Nein
Vorkonfektionierter Kabeltyp SST Drop-Kabel
Montageart Tragseilmontage,  Mastmontage,  Sockelmontage,  Schachtmontage 
Spleißmöglichkeit Nein
Anwendung FTTx 
Technologie Pushlok®
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP68 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  85 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  to  85 °C   
Design
Faseranzahl 4
Eingehende Faseranzahl 4
Faserfarben Blau, orange, grün, braun
Fasern pro Port 1
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 4
Gehäusematerial Kunststoff
Pigtaillänge 50 m
Eingangskabeltyp SST flaches dielektrisches Drop-Kabel
Abschließbarkeit Nein
Dichtungsart Geschweißt
Gehäusefarbe Schwarz
Pigtailtyp Dielektrisch
Faseranzahl des Eingangskabels 4
Portzahl 4
Design - Kupplung
Kupplungstyp Pushlok®
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Steckverbindung -40 °C
Kabellänge 50 m
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Rückflussdämpfung, maximal > 65 dB
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Pushlok®
Gehäusefarbe Schwarz
Polierung APC
Gehäusematerial Kunststoff
Endflächentyp APC
Einfügedämpfung, max. 0.50 dB
Rückflussdämpfung > 65 dB
Einfügedämpfung, typisch 0,15 dB
Abmessungen
Höhe 30 mm
Breite 84 mm
Tiefe 152 mm
Gewicht 2,5 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Versandgewicht 2,8 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 762 mm
Verpackungsbreite 762 mm
Verpackungstiefe 152 mm
Pushlok™ cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of connection
Standard and integrated splitter terminal options Durability
Solution supports various architecture types
Durability
100 lb cable tensile strength
Available stubbed or preterminated with OptiTip® multifiber connector technology
Compatible with existing FlexNAP™ installations
Small form factor optimizes space in pedestals/handholes
Lower profile overall with drop entry ports on bottom
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices