text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA4F1FDD1NC150M0P

Evolv® Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie  4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 150 m

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer DMA4F1FDD1NC150M0P
Produkttyp Terminals / Verteilergehäuse
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp SST flaches dielektrisches Drop-Kabel
Faserkategorie ITU-TG.652.D (OS2)
Verpackung Einzelverpackung
Vorkonfektionierte Hardware Nein
Vorkonfektionierter Kabeltyp SST Drop-Kabel
Montageart Tragseilmontage,  Mastmontage,  Sockelmontage,  Schachtmontage 
Spleißmöglichkeit Nein
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Technologie Pushlok
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP68 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  85 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  85 °C   
Design
Abschließbar Nein
Faseranzahl 4
Eingehende Faseranzahl 4
Faserfarben Blau, orange, grün, braun
Fasern pro Port 1
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 4
Gehäusematerial Kunststoff
Pigtaillänge 150 m
Eingangskabeltyp SST flaches dielektrisches Drop-Kabel
Dichtungsart Geschweißt
Gehäusefarbe Schwarz
Pigtailtyp Dielektrisch
Faseranzahl des Eingangskabels 4
Portzahl 4
Design - Kupplung
Kupplungstyp Pushlok
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Steckverbindung -40 °C
Kabellänge 150 m
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Rückflussdämpfung, maximal > 65 dB
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Pushlok
Gehäusefarbe Schwarz
Polierung APC
Gehäusematerial Kunststoff
Endflächentyp APC
Einfügedämpfung, max. 0.50 dB
Rückflussdämpfung > 65 dB
Einfügedämpfung, typisch 0,15 dB
Abmessungen
Höhe 30 mm
Breite 84 mm
Tiefe 178 mm
Gewicht 6,21 kg
Bestellinformationen
Verpackung Spule
Versandgewicht 6,3 kg
Verpackungshöhe 846 mm
Verpackungsbreite 846 mm
Verpackungstiefe 178 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
vorkonfektionierte Kabel mit Pushlok™-Steckverbindern für Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel
Schnellerer Anschluss  und geringere Installationskosten
Standard- und integrierte Splitter-Anschlüsse
Die Lösung unterstützt verschiedene Bauweisen
Strapazierfähigkeit
45 kg Kabelzugfestigkeit
Einseitig versteckert oder beidseitig vorkonfektioniert verfügbar mit OptiTip® -Multifaser-Steckverbinder
Kompatibel mit bestehenden FlexNAP-Installationen
Kleiner Formfaktor optimiert den Platzbedarf in Sockeln/Handschächten 
Geringes Gesamtprofil mit Drop-Eingangsanschlüssen unten
Ultraschall geschweißtes Gehäuse
Beseitigt das Risiko eines Wassereintritts und verhindert unerlaubtes Eindringen im Feld
Werkseitig konfektionierte und polierte Steckverbinder
Niedrige Dämpfung durch Vermeidung einer extra Spleißstelle