text.skipToContent text.skipToNavigation

DMA6F1FDD1NC100M0P

Evolv® Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie  6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 100 m

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer DMA6F1FDD1NC100M0P
Produkttyp Terminals / Verteilergehäuse
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp SST flaches dielektrisches Drop-Kabel
Faserkategorie ITU-TG.652.D (OS2)
Verpackung Einzelverpackung
Vorkonfektionierte Hardware Nein
Vorkonfektionierter Kabeltyp SST Drop-Kabel
Montageart Tragseilmontage,  Mastmontage,  Sockelmontage,  Schachtmontage 
Spleißmöglichkeit Nein
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Technologie Pushlok
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP68 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  85 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  85 °C   
Design
Abschließbar Nein
Faseranzahl 6
Eingehende Faseranzahl 6
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß
Fasern pro Port 1
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 6
Gehäusematerial Kunststoff
Pigtaillänge 100 m
Eingangskabeltyp SST flaches dielektrisches Drop-Kabel
Dichtungsart Geschweißt
Gehäusefarbe Schwarz
Pigtailtyp Dielektrisch
Faseranzahl des Eingangskabels 6
Portzahl 6
Design - Kupplung
Kupplungstyp Pushlok
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Steckverbindung -40 °C
Kabellänge 100 m
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Rückflussdämpfung, maximal > 65 dB
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Pushlok
Gehäusefarbe Schwarz
Polierung APC
Gehäusematerial Kunststoff
Endflächentyp APC
Einfügedämpfung, max. 0.50 dB
Rückflussdämpfung > 65 dB
Einfügedämpfung, typisch 0,15 dB
Abmessungen
Höhe 30 mm
Breite 134 mm
Tiefe 152 mm
Gewicht 4,5 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Versandgewicht 4,2 kg
Verpackungshöhe 762 mm
Verpackungsbreite 762 mm
Verpackungstiefe 152 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
vorkonfektionierte Kabel mit Pushlok™-Steckverbindern für Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel
Schnellerer Anschluss  und geringere Installationskosten