DMA8F1FDD1NC300M0P
Evolv® Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 300 m
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | DMA8F1FDD1NC300M0P |
| Produkttyp | Terminals / Verteilergehäuse |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Kabeltyp | SST flaches dielektrisches Drop-Kabel |
| Faserkategorie | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Verpackung | Einzelverpackung |
| Vorkonfektionierte Hardware | Nein |
| Vorkonfektionierter Kabeltyp | SST Drop-Kabel |
| Montageart | Tragseilmontage, Mastmontage, Sockelmontage, Schachtmontage |
| Spleißmöglichkeit | Nein |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Technologie | Pushlok |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | IP68 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 85 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 85 °C |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Faseranzahl | 8 |
| Eingehende Faseranzahl | 8 |
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz |
| Fasern pro Port | 1 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 8 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Pigtaillänge | 300 m |
| Eingangskabeltyp | SST flaches dielektrisches Drop-Kabel |
| Dichtungsart | Geschweißt |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Pigtailtyp | Dielektrisch |
| Faseranzahl des Eingangskabels | 8 |
| Portzahl | 8 |
Design - Kupplung
| Kupplungstyp | Pushlok |
Mechanische Eigenschaften
| Mechanische Steckverbindung | -40 °C |
| Kabellänge | 300 m |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Moduleinfügedämpfung | 0,5 dB |
| Rückflussdämpfung, maximal | > 65 dB |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | APC |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | Pushlok |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Polierung | APC |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Endflächentyp | APC |
| Einfügedämpfung, max. | 0.50 dB |
| Rückflussdämpfung | > 65 dB |
| Einfügedämpfung, typisch | 0,15 dB |
Abmessungen
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 134 mm |
| Tiefe | 178 mm |
| Gewicht | 10,92 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Spule |
| Versandgewicht | 10 kg |
| Verpackungshöhe | 846 mm |
| Verpackungsbreite | 846 mm |
| Verpackungstiefe | 178 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
vorkonfektionierte Kabel mit Pushlok™-Steckverbindern für Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel
Schnellerer Anschluss und geringere Installationskosten