DFA4F100D1T3000S0P
Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok® Evolv® verkabelungsfrei Terminals mit Multi-Faser Pushlok®
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | DFA4F100D1T3000S0P |
Produkttyp | Terminals / Verteilergehäuse |
Einsatzgebiet | Außen |
Kabeltyp | Stubless |
Faserkategorie | ITU-TG.652.D (OS2) |
Verpackung | Einzelverpackung |
Vorkonfektionierte Hardware | Ja |
Montageart | Handhole, Pedestal, Pole, Strand, Wall Mount |
Spleißmöglichkeit | Nein |
Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
Marke | Evolv® |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 85 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 85 °C |
Design
Abschließbar | Nein |
Faseranzahl | 4 |
Eingehende Faseranzahl | 4 |
Faserfarben | Blau, orange, grün, braun |
Fasern pro Port | 1 |
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 4 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Polierung | APC |
Gehäusetyp | Ruggedized Outdoor |
Dichtungsart | Geschweißt |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Produktfamilie | Evolv® Pushlok® |
Portzahl | 4 |
Design - Kupplung
Kupplungstyp | Pushlok |
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Steckverbindung | -40 °C |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | Pushlok |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Polierung | APC |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Endflächentyp | SC APC |
Einfügedämpfung, max. | 0,4 dB |
Rückflussdämpfung | > 65 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp | Multifber Pushlok |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Polierung | APC |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Rückflussdämpfung | > 65 dB |
Abmessungen
Länge | 8,4 cm |
Höhe | 15,4 cm |
Breite | 3 cm |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Versandgewicht | 0,195 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 7,8 in |
Verpackungsbreite | 6,7 in |
Verpackungstiefe | 2,1 in |