text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100084091

PBPO  NG mit äußerer Kabelabfangung

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FQ100084091
EAN-Code 4059496498682
Abschließbar Ja
Ehemalige Bestellnummer N501758A
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP 40 / IK 07 
Design
Gehäusematerial Thermoplastik
Spleißkassettenanzahl 4
Einzelfaserspleißkapazität 48
Spleißkassettenoptionen 4 Kasetten 5 mm; 2 Kasetten 10 mm
Gesamte Spleißkapazität 48 Einzelfaserspleiße
Max. Eingangsdurchmesser 135 mm
Max. Ausgangsdurchmesser 4,5 mm
Eingänge 1 - 2 Einspeisekabel
Ausänge 12
Abmessungen
Höhe 204 mm
Breite 158 mm
Tiefe 50 mm

Kompaktes Terminal mit Schiebedeckel

Einbau in engen Steigbereichen im Gebäude

Symmetrisches Design
Flexibilität für ankommende und weiterführende Kabel
Doppelte Befestigung für das ankommende Kabel
Installation an einem Kabel mit Fensterschnitt, Zugang in der Mitte der Strecke oder Spleißen von zwei Kabeln
Überlängenspeicher für Mikromodule, Bündeladern oder Fasern
Erlaubt verschiedene Konfigurationen, einschließlich der Ablage von Ersatzfasern (keine Bündeladerschutzhüllen notwendig)
Organizer Typ BPEO evolution, 4 Steckplätze
Auswahl an Spleißkassetten je nach Einsatzbereich möglich