text.skipToContent text.skipToNavigation

SPTBD00001132L4003000

Premium Splitter mit 250 µm Fasern  1x32

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer SPTBD00001132L4003000
Produkttyp Aufteiler
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Länge 50 mm
Höhe 4 mm
Breite 7 mm