CTX126C-891RLR
Centrix® Plug & Play Kassette Centrix® Plug & Play Kassette
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CTX126C-891RLR |
| Montageart | Schrankmontage |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Eigenschaften - Stecker A
| Endflächentyp | UPC |
Abmessungen
| Höhe | 13 mm |
| Breite | 318 mm |
| Tiefe | 298 mm |
| Gewicht | 11 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,8 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |