text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX246C-892RBR

Centrix® Plug & Play Kassette  Centrix® Plug & Play Kassette

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Abmessungen
Höhe 13 mm
Breite 318 mm
Tiefe 298 mm
Gewicht 11 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,8 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1