CTX24A9-892RRR
Centrix® Plug & Play Kassette 24 Port, LC/UPC und 2 MPO Adapter mit Pins vorn rechts, classic Polarität, (OS2)
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Abmessungen
Höhe | 13 mm |
Breite | 318 mm |
Tiefe | 298 mm |
Gewicht | 11 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 0,8 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
24x LC/UPC Adapter auf der Vorderseite links
2x MPO Adapter mit Pins auf der Vorderseite rechts
Classic Polarität
Einfacher Port- und Kassettenzugriff
Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung
Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
LC-Duplex-Kupplungen mit integrierten unverlierbaren Staubschutzklappen