text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-05-93Q-ULL

EDGE™ Modul, Ultra Low Loss  12F, 50 µm Multimode (OM4), Shuttered LC PC Duplex Multimode zu MTP® Pinned MM

Typische Lieferzeit: 10 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ECM-UM12-05-93Q-ULL
Produkttyp Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Türkis
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Verteilerfelder und Module
Farbe Schwarz
Produktfamilie EDGE
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Polarität Universal
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,35 dB
Wellenlänge 850 nm
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Polierung PC
Ferrulenmaterial Kunststoff
Endflächentyp PC
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Polierung PC
Ferrulenmaterial Keramik
Endflächentyp PC
Abmessungen
Höhe 12 mm
Breite 99 mm
Tiefe 125 mm
Bestellinformationen
Verpackung Einzelne Blisterverpackungen
Stück pro Liefereinheit 1/1