ECM-UM12-05-93Q-ULL-VI
EDGE™ Modul, Ultra Low Loss 12F, 50 µm Multimode (OM4), Shuttered LC PC Duplex Multimode zu MTP® Pinned MM
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ECM-UM12-05-93Q-ULL-VI |
| Produkttyp | Verteilerfelder und Module |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Kupplungsfarbe, hinten | Violett |
| Kupplungsfarbe, vorn | Violett |
| Kupplungstyp, vorn | LC mit integrierter Staubschutzklappe |
| Gehäusetyp | Module |
| Farbe | Schwarz |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE™ |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 1 |
Kabeldesign
| Polarität | TIA-568 Typ-B |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Max. Moduleinfügedämpfung | 0,35 dB |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC Uniboot |
| Polierung | PC |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Einfügedämpfung, max. | ≤ 0,25 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Einfügedämpfung, max. | ≤ 0.10 dB |
Abmessungen
| Breite | 90 mm |
| Tiefe | 124 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Einzelne Blisterverpackungen |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |