text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-RM12-05-93Q

EDGE™ Solutions Modul  EDGE™ Solutions Modul

Typische Lieferzeit: 10 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ECM-RM12-05-93Q
Produkttyp Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Türkis
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE
Produktfamilie EDGE
Kabeldesign
Polarität Durchgangsverbindung
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Polierung PC
Ferrulenmaterial Kunststoff
Endflächentyp PC
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Polierung PC
Ferrulenmaterial Keramik
Endflächentyp PC
Abmessungen
Breite 108 mm
Tiefe 125 mm
Bestellinformationen
Verpackung Einzelne Blisterverpackungen
Stück pro Liefereinheit 1/1