text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-04-89G

EDGE™ Solutions Modul  12 F, Bend-improved Singlemode (OS2)

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM-UM12-04-89G
Produkttyp Module
Faserkategorie Biegeoptimiert SM (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Farbe Schwarz
Produktfamilie EDGE
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Polarität Universal
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 1 dB
Wellenlänge 1310 nm / 1550 nm
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Polierung UPC
Ferrulenmaterial Kunststoff
Endflächentyp UPC
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Polierung APC
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Breite 90 mm
Tiefe 125 mm
Bestellinformationen
Verpackung Einzelne Blisterverpackungen
Stück pro Liefereinheit 1/1