text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5A-G

EDGE™ Tap Modul  singlemode (OS2), 50/50 Splittrate (live/tap)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM-5A-G
Produkttyp Module
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 4
Kupplungsfarbe, vorn Blau / Rot
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Farbe Grau
Portzahl 4
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 2
Kabeldesign
Faseranzahl 4
Polarität Geradeaus, TIA-568 Typ-A
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Splittrate Live/Tap 50/50
Splitterdämpfung bei Tap-Modulen 3,6 dB LIVE / 3,6 dB TAP
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Höhe 12 mm
Breite 191 mm
Tiefe 152 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign