ETM-5A-Q
EDGE™ Tap Modul 50 µm Multimode (OM4), 50/50 Split-Verhältnis (Live/Tap), zwei rote LC Duplex Adapter mit der Bezeichnung TAP (Traffic Access Point), vier aquafarbene LC Duplex Adapter mit der Bezeichnung LIVE
Especificaciones generales
| Número del producto | ETM-5A-Q |
| Produkttyp | Module |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Montageart | Schrankmontage |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 4 |
| Kupplungsfarbe, vorn | Türkis / Rot |
| Kupplungstyp, vorn | LC mit integrierter Staubschutzklappe |
| Gehäusetyp | Module |
| Farbe | Grau |
| Portzahl | 4 |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 2 |
Kabeldesign
| Polarität | Geradeaus, TIA-568 Typ-A |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Splittrate Live/Tap | 50/50 |
| Splitterdämpfung bei Tap-Modulen | 3,6 dB LIVE / 3,6 dB TAP |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC Duplex |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | LC Duplex |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Abmessungen
| Höhe | 12 mm |
| Breite | 115 mm |
| Tiefe | 152 mm |
| Gewicht | 9 kg |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign