text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5B-G

EDGE™ Tap Modul  Singlemode (OS2), 50/50 Split-Verhältnis (live/tap), 12 F LC Duplex Ports, ein MTP®-Adapter mit PINs, beschriftet mit LIVE, ein roter MTP-Adapter mit PINs, beschriftet mit TAP, ermöglicht sechs Mess-Ports, Universal Polarity

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM-5B-G
Produkttyp Module
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz / Rot
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Farbe Grau
Portzahl 12
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Polarität Universal
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Splittrate Live/Tap 50/50
Splitterdämpfung bei Tap-Modulen 3,6 dB LIVE / 3,6 dB TAP
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Höhe 12 mm
Breite 90 mm
Tiefe 165 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign