text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5B-G-S

EDGE™ Tap Modul  Single-Mode (OS2), 50/50 Split-Verhältnis (live/tap), 12 F LC Duplex Ports, ein MTP®-Adapter mit PINs, beschriftet mit LIVE, ein roter MTP-Adapter mit PINs, beschriftet mit TAP, ermöglicht sechs Mess-Ports, Straight-Through-Polarität (TIA Typ A)

Typische Lieferzeit: 42 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM-5B-G-S
Produkttyp Module
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz / Rot
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Portzahl 12
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Polarität Geradeaus, TIA-568 Typ-A
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Gewicht 16 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign