text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5C-G-R

EDGE™ Tap Modul  Singlemode (OS2), 50/50-Split-Verhältnis (Live/Tap), ein rückseitig befestigter roter MTP®-Adapter mit PINs und der Bezeichnung TAP, zwei schwarze MTP-Adapter mit PINs und der Bezeichnung LIVE, ermöglicht sechs Mess-Ports

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM-5C-G-R
Produkttyp Module
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz / Rot
Kupplungsfarbe, vorn Schwarz
Kupplungstyp, vorn MTP®
Gehäusetyp Module
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Polarität Universal
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Splittrate Live/Tap 50/50
Splitterdämpfung bei Tap-Modulen 3,6 dB LIVE / 3,6 dB TAP
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Abmessungen
Höhe 12 mm
Breite 242 mm
Tiefe 159 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign