text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5C-Q

EDGE™ Tap Modul  50 μm Multimode (OM4), 50/50 Splittrate (live/tap)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM-5C-Q
Produkttyp Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Türkis
Kupplungsfarbe, vorn Türkis / Rot
Kupplungstyp, vorn MTP auf MTP
Gehäusetyp Module
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Faseranzahl 12
Polarität Universal
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 4,3 dB
Splittrate Live/Tap 50/50
Splitterdämpfung bei Tap-Modulen 3,6 dB LIVE / 3,6 dB TAP
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Abmessungen
Höhe 12 mm
Breite 140 mm
Tiefe 159 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign