ETM-5C-Q-R
EDGE™ Tap Modul 50 µm Multimode (OM4), 50/50 Split-Ratio (Live/Tap), ein rückseitig befestigter roter MTP®-Adapter mit PINs und der Bezeichnung TAP, zwei aquafarbene MTP-Adapter mit PINs und der Bezeichnung LIVE, ermöglicht sechs 10G-Mess-Ports oder einen 40G-Mess-Port
Especificações gerais
| Número do produto | ETM-5C-Q-R |
| Produkttyp | Module |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Kupplungsfarbe, hinten | Türkis / Rot |
| Kupplungsfarbe, vorn | Türkis |
| Kupplungstyp, vorn | MTP® |
| Gehäusetyp | Module |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 6 |
Kabeldesign
| Polarität | Universal |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Splittrate Live/Tap | 50/50 |
| Splitterdämpfung bei Tap-Modulen | 3,8 dB LIVE / 3,8 dB TAP |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Abmessungen
| Höhe | 13 mm |
| Breite | 166 mm |
| Tiefe | 159 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign