text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7A-G

EDGE™ Tap Modul  LC zu LC Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM-7A-G
Produkttyp Module
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kupplungsfarbe, vorn Blau / Rot
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Farbe Grau
Portzahl 2
Kabeldesign
Polarität Geradeaus, TIA-568 Typ-A
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Splittrate Live/Tap 70/30
Splitterdämpfung bei Tap-Modulen 2,0 dB LIVE / 6,0 dB TAP
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Höhe 14 mm
Breite 344 mm
Tiefe 152 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign