text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7A-G-DMX

EDGE™ Tap Modul  Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM-7A-G-DMX
Produkttyp Module
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 4
Kupplungsfarbe, vorn Blau / Rot
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Portzahl 1
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Splittrate Live/Tap 70/30
Splitterdämpfung bei Tap-Modulen 2,0 dB LIVE / 3,6 dB TAP
Wellenlänge 1271 nm / 1291 nm / 1311 nm / 1331 nm
Max. Einfügedämpfung Live Link/Tap Link, SM-1310 nm 2.5 dB / 7.8 dB
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Breite 152 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign