text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7A-Q

EDGE™ Tap Modul  Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM-7A-Q
Produkttyp Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 4
Kupplungsfarbe, vorn Türkis / Rot
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Farbe Grau
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 2
Kabeldesign
Polarität Geradeaus, TIA-568 Typ-A
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Splittrate Live/Tap 70/30
Splitterdämpfung bei Tap-Modulen 1,8 dB LIVE / 6,6 dB TAP
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Höhe 12 mm
Breite 267 mm
Tiefe 152 mm
Gewicht 16 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign