text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7C-G

EDGE™ Tap Modul  Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM-7C-G
Produkttyp Module
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz
Kupplungsfarbe, vorn Schwarz / Rot
Kupplungstyp, vorn MTP auf MTP
Gehäusetyp Module
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Polarität Universal
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Splittrate Live/Tap 70/30
Splitterdämpfung bei Tap-Modulen 2,0 dB LIVE / 6,0 dB TAP
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Abmessungen
Höhe 12 mm
Breite 369 mm
Tiefe 159 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign