ETM-7C-G-R
EDGE™ Tap Modul EDGE™ Tap Module Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned black MTP adapters labeled LIVE, enables six monitored ports
Especificações gerais
| Número do produto | ETM-7C-G-R |
| Produkttyp | Module |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Kupplungsfarbe, hinten | Schwarz / Rot |
| Kupplungsfarbe, vorn | Schwarz |
| Kupplungstyp, vorn | MTP® |
| Gehäusetyp | Module |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 6 |
Kabeldesign
| Polarität | Universal |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Splittrate Live/Tap | 70/30 |
| Splitterdämpfung bei Tap-Modulen | 2,0 dB LIVE / 6,0 dB TAP |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | MT-RJ (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Abmessungen
| Höhe | 12 mm |
| Breite | 394 mm |
| Tiefe | 159 mm |
| Gewicht | 11 kg |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign