text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7C-Q-R

EDGE™ Tap Modul  EDGE™ Tap Modul

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM-7C-Q-R
Produkttyp Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Türkis / Rot
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn MTP®
Gehäusetyp Module
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Polarität Universal
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Splittrate Live/Tap 70/30
Splitterdämpfung bei Tap-Modulen 1,8 dB LIVE / 6,6 dB TAP
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Abmessungen
Höhe 12 mm
Breite 318 mm
Tiefe 159 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign