text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-RM08-04-E8G-ULL

EDGE8® MTP® zu LC Duplex Modul  EDGE8® MTP® zu LC Duplex Modul

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number ECM8-RM08-04-E8G-ULL
Produkttyp Module
Faserkategorie Biegeoptimiert SM (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 8
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Verteilerfelder und Module
Produktfamilie EDGE8
Kabeldesign
Polarität Durchgangsverbindung
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,6 dB
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Polierung APC
Ferrulenmaterial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp LC Duplex
Polierung UPC
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Breite 117 mm
Tiefe 125 mm
Bestellinformationen
Verpackung Einzelne Blisterverpackungen
Stück pro Liefereinheit 1/1
VFL-kompatible LC-Adapter mit selbstschließenden Klappen
Ermöglicht Einhand-Bedienung und verringert die Zeit für Testen und Fehlerbehebung
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig