ETM8-50A-Q-BD
EDGE8® Tap-Module EDGE8® Tap-Module
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ETM8-50A-Q-BD |
| Produkttyp | Verteilerfelder und Module |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 4 |
| Kupplungsfarbe, vorn | Türkis / Rot |
| Kupplungstyp, vorn | LC mit integrierter Staubschutzklappe |
| Gehäusetyp | Verteilerfelder und Module |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE8 |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 3 |
Kabeldesign
| Polarität | Geradeaus, TIA-568 Typ-A |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Splittrate Live/Tap | 50/50 |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Abmessungen
| Breite | 136 mm |
| Tiefe | 1181 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Modules packaged in individual blister packs. |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Shuttered adapters
Creates one-hand operation while eliminating the need to remove and store dust caps
VFL-compatible shutters
Decreases time needed to test and troubleshoot a link
Key identifiers
8 on module and slider for easy identification as a Base-8 component
Rear-loading capability
Decreases the time to prepare and install modules into fiber housings
High density
Module enables 576 fibers in a 4U housing and 144 fibers in a 1U
Low insertion loss performance
Improved performance specs allow for more mated pairs and/or longer link distances
Universal wiring
Decreases complexity and risks associated with managing polarity during moves, adds and changes