ETM8-50C-G
EDGE8® Tap-Module 4-Port; Conf C (MTP-MTP); SMF; 50/50 Split Ratio
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ETM8-50C-G |
| Produkttyp | Verteilerfelder und Module |
| Faserkategorie | Biegeoptimiert SM (OS2) |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 8 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Kupplungsfarbe, hinten | Schwarz (ohne Pin) |
| Kupplungsfarbe, vorn | Schwarz (mit Pin) / Rot (ohne Pin) |
| Kupplungstyp, vorn | MTP® |
| Gehäusetyp | Verteilerfelder und Module |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE8 |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 2 |
Kabeldesign
| Polarität | Universal |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Splittrate Live/Tap | 50/50 |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1550 nm |
Abmessungen
| Breite | 137 mm |
| Tiefe | 1181 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Modules packaged in individual blister packs. |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kupplungen mit integrierten Staubschutzklappen
Ermöglicht kontinuierlichen Schutz der Stecker und schnelleres Messen da keine Staubschutzkappen gesteckt werden müssen
VFL-kompatible Staubschutzklappen
Verringert die Zeit bei Troubleshooting und bietet Sicherheit bei Laseranwendungen
Identifikations Merkmal“8” am erweiterten Auslöser des MTP Steckers am Verbindungskabel des Moduls zur einfachen Identifikation als Base-8 Komponente
8 on module and slider for easy identification as a Base-8 component
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Universal Polaritätsschema
Minimierte Komplexität des Fasermanagments bei Installation, Migration und Mac´s