text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM8-80B-Q-PREM

EDGE8® Tap-Module  4-Port, Premium, Conf B (MTP-LC), OM4, 80/20 Split Ratio

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM8-80B-Q-PREM
Produkttyp Verteilerfelder und Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 8
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Türkis (ohne Pin) /Rot (ohne Pin)
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Verteilerfelder und Module
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE8
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 4
Kabeldesign
Polarität Universal
Design - Kupplung
Kupplungstyp SC
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Splittrate Live/Tap 80/20
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Abmessungen
Breite 135 mm
Tiefe 1181 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Modules packaged in individual blister packs.
Stück pro Liefereinheit 1/1
Kupplungen mit integrierten Staubschutzklappen
Ermöglicht kontinuierlichen Schutz der Stecker und schnelleres Messen da keine Staubschutzkappen gesteckt werden müssen
VFL-kompatible Staubschutzklappen
Verringert die Zeit bei Troubleshooting und bietet Sicherheit bei Laseranwendungen
Identifikations Merkmal“8” am erweiterten Auslöser des MTP Steckers am Verbindungskabel des Moduls zur einfachen Identifikation als Base-8 Komponente
8 on module and slider for easy identification as a Base-8 component
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Universal Polaritätsschema
Minimierte Komplexität des Fasermanagments bei Installation, Migration und Mac´s