ETM8-90A-G
EDGE8® Tap-Module EDGE8® Tap-Module
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ETM8-90A-G |
| Produkttyp | Verteilerfelder und Module |
| Faserkategorie | Biegeoptimiert SM (OS2) |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 4 |
| Kupplungsfarbe, vorn | Blau / Rot |
| Kupplungstyp, vorn | LC mit integrierter Staubschutzklappe |
| Gehäusetyp | Verteilerfelder und Module |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE8 |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 3 |
Kabeldesign
| Polarität | Geradeaus, TIA-568 Typ-A |
Design - Kupplung
| Kupplungstyp | SC |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Splittrate Live/Tap | 90/10 |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1550 nm |
Abmessungen
| Breite | 5985 mm |
| Tiefe | 1181 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Modules packaged in individual blister packs. |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kupplungen mit integrierten Staubschutzklappen
Ermöglicht kontinuierlichen Schutz der Stecker und schnelleres Messen da keine Staubschutzkappen gesteckt werden müssen
VFL-kompatible Staubschutzklappen
Verringert die Zeit bei Troubleshooting und bietet Sicherheit bei Laseranwendungen
Identifikations Merkmal“8” am erweiterten Auslöser des MTP Steckers am Verbindungskabel des Moduls zur einfachen Identifikation als Base-8 Komponente
8 on module and slider for easy identification as a Base-8 component
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Universal Polaritätsschema
Minimierte Komplexität des Fasermanagments bei Installation, Migration und Mac´s