CCH8-UM24-05-E6Q-ULL
Plug & Play™ Base-8 Module Plug & Play™ Base-8 Module
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCH8-UM24-05-E6Q-ULL |
Produkttyp | Verteilerfelder und Module |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM3/OM4/OM5) |
Montageart | Schrankmontage |
Anwendung | LAN/SAN in Rechenzentren |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Faseranzahl | 24 |
Kupplungstyp hinten | MTP® (ohne Pins) |
Kupplungsfarbe, hinten | Türkis |
Kupplungsfarbe, vorn | Türkis |
Kupplungstyp, vorn | LC mit integrierter Staubschutzklappe |
Gehäusetyp | Verteilerfelder und Module |
Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE8® |
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 12 |
Kabeldesign
Polarität | Universal |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Abmessungen
Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |