CCHE-CP06-05
CCHE Verteilerfeld, LC Duplex 6 F, 62,5 µm multimode (OM1)
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCHE-CP06-05 |
EAN-Code | 4042673802075 |
Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 70 °C |
Design
Faseranzahl | 6 |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Kupplungsfarbe, vorn | Beige |
Farbe | Schwarz |
Kupplungsanzahl | 3 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Beige |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kodierte Kupplung | Nein |
Kupplung mit Shutter | Nein |
Kupplungstyp | LC Duplex |
Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Abmessungen
Breite | 35 mm |
Gewicht | 5 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 3 kg |
Verpackungshöhe | 250 mm |
Verpackungsbreite | 190 mm |
Verpackungstiefe | 180 mm |
Verfügbar für alle industrieüblichen Kupplungstypen
Spezifisch farbcodiertes Steckerbeschriftungssystem
one panel size fits in all standard LANscape Solutions hardware
16- and 24-fibre count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP adapters