CCHE-CP12-D3
CCHE Verteilerfeld, LC Duplex 12 F, 50 µm multimode (OM2)
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCHE-CP12-D3 |
EAN-Code | 4042673759232 |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM2) |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 70 °C |
Design
Faseranzahl | 12 |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Kupplungsfarbe, vorn | Schwarz |
Farbe | Schwarz |
Kupplungsanzahl | 6 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kodierte Kupplung | Nein |
Kupplung mit Shutter | Nein |
Kupplungstyp | LC Duplex |
Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Abmessungen
Breite | 35 mm |
Gewicht | 6 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 3 kg |
Verpackungshöhe | 250 mm |
Verpackungsbreite | 190 mm |
Verpackungstiefe | 180 mm |
Verfügbar für alle industrieüblichen Kupplungstypen
Spezifisch farbcodiertes Steckerbeschriftungssystem
one panel size fits in all standard LANscape Solutions hardware
16- and 24-fibre count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP adapters