CCHE-CP24-04
CCHE Verteilerfeld, LC Duplex UPC, 24 F, Singlemode (OS2)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CCHE-CP24-04 |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 24 |
| Kupplungsfarbe, vorn | Blau |
| Farbe | Schwarz |
| Kupplungsanzahl | 12 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Blau |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kodierte Kupplung | Nein |
| Kupplung mit Shutter | Nein |
| Kupplungstyp | LC Duplex |
| Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Abmessungen
| Breite | 35 mm |
| Gewicht | 8 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 3 kg |
| Verpackungshöhe | 250 mm |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 180 mm |
Verfügbar für alle industrieüblichen Kupplungstypen
Spezifisch farbcodiertes Steckerbeschriftungssystem
one panel size fits in all standard LANscape Solutions hardware
16- and 24-fibre count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP adapters