text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE-CP24-AV

CCHE Verteilerfeld, LC Duplex  Schwarz, 24 F, Violett, 50 µm multimode (OM4), mit integrierter Staubschutzklappe

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCHE-CP24-AV
EAN-Code 4042673938439
Faserkategorie 50 µm MM (OM3)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 24
Gehäusematerial Edelstahl
Kupplungsfarbe, vorn Violett
Farbe Schwarz
Kupplungsanzahl 24
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Violett
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Abmessungen
Breite 35 mm
Gewicht 8 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 3 kg
Verpackungshöhe 250 mm
Verpackungsbreite 190 mm
Verpackungstiefe 180 mm
Verfügbar für alle industrieüblichen Kupplungstypen
Spezifisch farbcodiertes Steckerbeschriftungssystem
one panel size fits in all standard LANscape Solutions hardware
16- and 24-fibre count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP adapters